??
Choix du modèle CAO
40421357 N 8 18 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
N - U-packing
Bill of material
40421357 N 8 18 8
ARTIKELNR
Item no.
40421357
WS
Material
90 NBR M00109
DD
d
8.0 mm
D
18.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
4.5 mm
L
9.0 mm
P
Profile
5.00 mm
C
4.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.