??
Choix du modèle CAO
40421540 N100 10 20 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
N 100 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421540 N100 10 20 8
ARTIKELNR
Item no.
40421540
DD
d
10.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
L
9.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.