??
Choix du modèle CAO
40421601 AS 220 240 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AS - Merkel® Wiper
Bill of material
40421601 AS 220 240 12
ARTIKELNR
Item no.
40421601
ER
Groove
DD
Dimensions d
220.0 mm
D
Dimensions
240.0 mm
NUT
Groove
H1
Dimensions H1/L
12.0 mm
H2
Dimensions
16.0 mm
E
Dimensions
1.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.