??
Choix du modèle CAO
40421659 NI300 170 190 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421659 NI300 170 190 15
ARTIKELNR
Item no.
40421659
DD
d
170.0 mm
D
190.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
L
16.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
6.0 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.