??
Choix du modèle CAO
40421770 NI 150 6 12 4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 150 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421770 NI 150 6 12 4
ARTIKELNR
Item no.
40421770
ER
Groove
DD
Dimension d
6.0 mm
D
Dimension
12.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
4.0 mm
L
Dimension
4.5 mm
P
Profile
3.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.