??
Choix du modèle CAO
40421825 EKF 90 86 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKF - Merkel® Guide ring
Bill of material
40421825 EKF 90 86 15
ARTIKELNR
Item no.
40421825
D
90.0 mm
DF
dF
86.0 mm
NUT
Groove
L
15.2 mm
H
15.0 mm
DF1
dF1
89.4 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.