??
Choix du modèle CAO
40421861 KI310 22 28 4.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
40421861 KI310 22 28 4.5
ARTIKELNR
Item no.
40421861
ER
Groove
-
DD
Dimension d
22.0 mm
D
Dimension
28.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
4.5 mm
L
Dimension
5.5 mm
P
Profile
3.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.