??
Choix du modèle CAO
40421870 NI300 32 40 6.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40421870 NI300 32 40 6.5
ARTIKELNR
Item no.
40421870
DD
d
32.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Groove
H
6.5 mm
L
7.5 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.