??
Choix du modèle CAO
40421887 KI310 25 33 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
40421887 KI310 25 33 6
ARTIKELNR
Item no.
40421887
ER
Groove
-
DD
Dimension d
25.0 mm
D
Dimension
33.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
6.0 mm
L
Dimension
7.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.