??
Choix du modèle CAO
40421927 AUASOB 18 26 7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU ASOB - Merkel® Wiper
Bill of material
40421927 AUASOB 18 26 7
ARTIKELNR
Item no.
40421927
DD
d
18.0 mm
D
26.0 mm
NUT
Groove
H
7.0 mm
H1
4.8 mm
D1
23.5 mm
L
5.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.