??
Choix du modèle CAO
40421929 AUASOB 70 80 8.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU ASOB - Merkel® Wiper
Bill of material
40421929 AUASOB 70 80 8.3
ARTIKELNR
Item no.
40421929
DD
d
70.0 mm
D
80.0 mm
NUT
Groove
H
8.3 mm
H1
6.1 mm
D1
77.0 mm
L
6.3 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.