??
Choix du modèle CAO
40421976 FRA 90 85 9.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
FRA - Merkel® Guide ring
Bill of material
40421976 FRA 90 85 9.5
ARTIKELNR
Item no.
40421976
D
90.0 mm
DF
dF
85.0 mm
NUT
Groove
L
9.7 mm
H
9.5 mm
DF1
dF1
89.4 mm
DN
90.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.