??
Choix du modèle CAO
40422028 AS 75 85 7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AS - Merkel® Wiper
Bill of material
40422028 AS 75 85 7
ARTIKELNR
Item no.
40422028
ER
Groove
ISO
DD
Dimensions d
75.0 mm
D
Dimensions
85.0 mm
NUT
Groove
H1
Dimensions H1/L
7.0 mm
H2
Dimensions
10.0 mm
E
Dimensions
1.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.