??
Choix du modèle CAO
40422049 LF300 32 42 7.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
LF 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422049 LF300 32 42 7.3
ARTIKELNR
Item no.
40422049
E
Groove
ISO
DD
Dimension d
32.0 mm
D
Dimension
42.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
7.3 mm
L
Dimension
8.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.