??
Choix du modèle CAO
40422101 PU6 45 55.6 6.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
40422101 PU6 45 55.6 6.5
ARTIKELNR
Item no.
40422101
DD
d
45.0 mm
D
55.6 mm
NUT
Groove
L
5.3 mm
H
6.5 mm
D1
48.0 mm
P
Profile
5.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.