??
Choix du modèle CAO
40422112 PU6 90 102.2 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 6 - Merkel® Wiper
Bill of material
40422112 PU6 90 102.2 12
ARTIKELNR
Item no.
40422112
DD
d
90.0 mm
D
102.2 mm
NUT
Groove
L
7.2 mm
H
12.0 mm
D1
96.0 mm
P
Profile
6.1 mm
R2
1.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.