??
Choix du modèle CAO
40422225 T20 20 30 7.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422225 T20 20 30 7.3
ARTIKELNR
Item no.
40422225
DD
Dimensions d
20.0 mm
D
Dimensions
30.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
7.3 mm
L
Dimensions
8.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.