??
Choix du modèle CAO
40422285 T20 280 310 17.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422285 T20 280 310 17.3
ARTIKELNR
Item no.
40422285
DD
Dimensions d
280.0 mm
D
Dimensions
310.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
17.3 mm
L
Dimensions
19.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Groove
N
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.