??
Choix du modèle CAO
40422341 PU 83 134.1 140 4.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
40422341 PU 83 134.1 140 4.9
ARTIKELNR
Item no.
40422341
DD
d
134.1 mm
D
140.0 mm
NUT
Groove
S
3.0 mm
H
4.9 mm
L
5.9 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.