??
Choix du modèle CAO
40422347 T22 32 42 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 22 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422347 T22 32 42 10
ARTIKELNR
Item no.
40422347
DD
Dimension d
32.0 mm
D
Dimension
42.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.0 mm
L
Dimension
11.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.