??
Choix du modèle CAO
40422386 T20 18 26 5.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
40422386 T20 18 26 5.7
ARTIKELNR
Item no.
40422386
DD
Dimensions d
18.0 mm
D
Dimensions
26.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
5.7 mm
L
Dimensions
6.3 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.