??
Choix du modèle CAO
40422421 PU5 50 58 7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 5 - Merkel® Wiper
Bill of material
40422421 PU5 50 58 7
ARTIKELNR
Item no.
40422421
E
Groove
DD
d
50.0 mm
D
58.0 mm
NUT
Groove
D1
56.0 mm
L
4.0 mm
TL
Tolerance for L
0.2 mm
L1
5.0 mm
R2
max.
0.3 mm
H
7.0 mm
P
Profile
4.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.