??
Choix du modèle CAO
40422464 SRC 32 40 3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SRC - Merkel® Stircomatic
Bill of material
40422464 SRC 32 40 3
ARTIKELNR
Item no.
40422464
DD
d
32.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Groove
H
3.0 mm
L
2.4 mm
P
Profile
4.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.