??
Choix du modèle CAO
40422473 SRC 40 48 3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SRC - Merkel® Stircomatic
Bill of material
40422473 SRC 40 48 3
ARTIKELNR
Item no.
40422473
DD
d
40.0 mm
D
48.0 mm
NUT
Groove
H
3.0 mm
L
2.4 mm
P
Profile
4.0 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.