??
Choix du modèle CAO
40422495 PU 83 80.1 90 6.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
40422495 PU 83 80.1 90 6.7
ARTIKELNR
Item no.
40422495
DD
d
80.1 mm
D
90.0 mm
NUT
Groove
S
5.0 mm
H
6.7 mm
L
7.8 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.