??
Choix du modèle CAO
40422503 KB 60 9.8 58.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KB - Merkel® Guide ring
Bill of material
40422503 KB 60 9.8 58.4
ARTIKELNR
Item no.
40422503
D
60.0 mm
DF
dF
55.0 mm
DF1
dF1
58.4 mm
L
10.0 mm
H
9.8 mm
NUT
Groove
P
Profile
2.5 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.