??
Choix du modèle CAO
40422532 AUAS R 25 35 7 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU ASR - Merkel® Wiper
Bill of material
40422532 AUAS R 25 35 7 10
ARTIKELNR
Item no.
40422532
ER
Groove
DD
Dimensions d
25.0 mm
D
Dimensions
35.0 mm
NUT
Groove
H1
Dimensions H1/L
7.0 mm
H
Dimensions
10.0 mm
E
Dimensions
1 mm
VPE
Packaging
Small Pack
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.