??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 25 8 12 406238
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 25 8 12 406238
ARTIKELNR
Item no.
406238
DN
25.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
15.5 mm
D2
20.0 mm
H1
12.0 mm
H2
6.0 mm
H3
4.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.