??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 32 8 15 406239
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 32 8 15 406239
ARTIKELNR
Item no.
406239
DN
32.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
14.0 mm
D2
24.5 mm
H1
15.0 mm
H2
6.0 mm
H3
4.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.