??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 50 10 18 406245
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 50 10 18 406245
ARTIKELNR
Item no.
406245
DN
50.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
D1
20.0 mm
D2
42.0 mm
H1
18.0 mm
H2
7.0 mm
H3
5.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.