??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 63 12 22 406246
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 63 12 22 406246
ARTIKELNR
Item no.
406246
DN
63.0 mm
DN1
12.0 mm
NUT
Groove
D1
32.0 mm
D2
54.0 mm
H1
22.0 mm
H2
9.0 mm
H3
6.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.