??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 80 16 25 406266
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 80 16 25 406266
ARTIKELNR
Item no.
406266
DN
80.0 mm
DN1
16.0 mm
NUT
Groove
D1
55.0 mm
D2
70.0 mm
H1
25.0 mm
H2
9.0 mm
H3
6.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.