??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 90 12 24 406275
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 90 12 24 406275
ARTIKELNR
Item no.
406275
DN
90.0 mm
DN1
12.0 mm
NUT
Groove
D1
64.0 mm
D2
82.0 mm
H1
24.0 mm
H2
10.0 mm
H3
7.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.