??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 100 20 25 406279
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 100 20 25 406279
ARTIKELNR
Item no.
406279
DN
100.0 mm
DN1
20.0 mm
NUT
Groove
D1
45.0 mm
D2
90.0 mm
H1
25.0 mm
H2
12.0 mm
H3
9.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.