??
Choix du modèle CAO
TDUOP AIR 200 24 30 406288
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP AIR 200 24 30 406288
ARTIKELNR
Item no.
406288
DN
200.0 mm
DN1
24.0 mm
NUT
Groove
D1
55.0 mm
D2
190.0 mm
H1
30.0 mm
H2
14.0 mm
H3
11.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.