??
Choix du modèle CAO
NADUOP 8 3 4.2 407194
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 8 3 4.2 407194
ARTIKELNR
Item no.
407194
DN
8.0 mm
DN1
3.0 mm
NUT
Groove
D1
4.8 mm
D2
6.0 mm
H1
4.2 mm
H2
2.1 mm
H3
1.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.