??
Choix du modèle CAO
NADUOP 16 4.5 5.7 407205
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 16 4.5 5.7 407205
ARTIKELNR
Item no.
407205
DN
16.0 mm
DN1
4.5 mm
NUT
Groove
D1
6.7 mm
D2
13.2 mm
H1
5.7 mm
H2
6.7 mm
H3
2.3 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.