??
Choix du modèle CAO
NADUOP 20 6 6.7 407207
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 20 6 6.7 407207
ARTIKELNR
Item no.
407207
DN
20.0 mm
DN1
6.0 mm
NUT
Groove
D1
8.7 mm
D2
16.8 mm
H1
6.7 mm
H2
7.7 mm
H3
2.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.