??
Choix du modèle CAO
V6-948 420983
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-948 420983
ARTIKELNR
Item no.
420983
AF
No. of convolutions
2
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
22.0 mm
LMAX
Length max.
26.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.60 mm
D1
Connection diameter
5.0 mm
D2
Connection diameter
26.0 mm
DD1
min. inner diameter
20.0 mm
DD2
max. outer diameter
33.2 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.