??
Choix du modèle CAO
FOI 422373 22 28.2 4.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
FOI - Forseal
Bill of material
FOI 422373 22 28.2 4.3
ARTIKELNR
Item no.
422373
DD
22.0 mm
D
28.2 mm
NUT
Groove
BB
4.3 mm
B
4.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.