??
Choix du modèle CAO
V6-752 428864
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-752 428864
ARTIKELNR
Item no.
428864
AF
No. of convolutions
2
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
17.0 mm
LMAX
Length max.
15.0 mm
LMIN
Length mix.
5.0 mm
MS
Material thickness
0.80 mm
D1
Connection diameter
6.0 mm
D2
Connection diameter
9.5 mm
DD1
min. inner diameter
10.0 mm
DD2
max. outer diameter
15.0 mm
WS
Material
45 NBR 670
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.