??
Choix du modèle CAO
429357 NI300 22 30 5.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NI 300 - Merkel® U-Ring
Bill of material
429357 NI300 22 30 5.5
ARTIKELNR
Item no.
429357
DD
d
22.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
H
5.5 mm
L
6.3 mm
P
Profile
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.