??
Choix du modèle CAO
V6-83 430853
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-83 430853
ARTIKELNR
Item no.
430853
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
32.0 mm
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
8.0 mm
LMIN
Length mix.
3.0 mm
MS
Material thickness
1.25 mm
D1
Connection diameter
16.0 mm
D2
Connection diameter
16.0 mm
DD1
min. inner diameter
16.0 mm
DD2
max. outer diameter
36.0 mm
WS
Material
45 NBR 670
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.