??
Choix du modèle CAO
NIPSL 320 10 16 3.6 4.8 433063
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 320 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 320 10 16 3.6 4.8 433063
ARTIKELNR
Item no.
433063
DN1
10.0 mm
DN
16.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
12.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.