??
Choix du modèle CAO
NIPSL 320 20 26 3.6 4.8 433068
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 320 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 320 20 26 3.6 4.8 433068
ARTIKELNR
Item no.
433068
DN1
20.0 mm
DN
26.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
22.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.