??
Choix du modèle CAO
FOI 435975 10 12.9 2.1
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
FOI - Forseal
Bill of material
FOI 435975 10 12.9 2.1
ARTIKELNR
Item no.
435975
DD
10.0 mm
D
12.9 mm
NUT
Groove
BB
2.1 mm
B
2.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.