??
Choix du modèle CAO
V6-37 438518
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-37 438518
ARTIKELNR
Item no.
438518
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
45.0 mm
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
17.0 mm
LMIN
Length mix.
3.0 mm
MS
Material thickness
1.25 mm
D1
Connection diameter
26.0 mm
D2
Connection diameter
26.0 mm
DD1
min. inner diameter
26.0 mm
DD2
max. outer diameter
50.0 mm
WS
Material
45 NBR 670
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.