??
Choix du modèle CAO
V6-269 438534
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-269 438534
ARTIKELNR
Item no.
438534
AF
No. of convolutions
9
L
Length (min.-max.)
mm
Entrez la valeur pour L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
120.0 mm
LMAX
Length max.
130.0 mm
LMIN
Length mix.
35.0 mm
MS
Material thickness
1.00 mm
D1
Connection diameter
7.0 mm
D2
Connection diameter
16.0 mm
DD1
min. inner diameter
10.0 mm
DD2
max. outer diameter
24.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.