??
Choix du modèle CAO
NADUOP 40 10 8.5 451142
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 40 10 8.5 451142
ARTIKELNR
Item no.
451142
DN
40.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
D1
17.0 mm
D2
36.8 mm
H1
8.5 mm
H2
10.0 mm
H3
4.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.