??
Choix du modèle CAO
V6-103 454461
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CASC - Single convolution bellow
Bill of material
V6-103 454461
ARTIKELNR
Item no.
454461
AF
No. of convolutions
1
LH
Productions length
105.0 mm
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
49.0 mm
LMIN
Length mix.
17.0 mm
MS
Material thickness
1.75 mm
D1
Connection diameter
80.0 mm
D2
Connection diameter
80.0 mm
DD1
min. inner diameter
80.0 mm
DD2
max. outer diameter
135.0 mm
WS
Material
45NBR670
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.